ダクト内径に対する許容ケーブル径 (mm):
105 ~ 145 (165.0 mm), 110 ~ 150 (170.0 mm), 115 ~ 155 (175.0 mm), 120 ~ 160 (180.0 mm), 60 ~ 100 (125.0 mm), 60 ~ 107 (130.0 mm), 60 ~ 112 (135.0 mm), 60 ~ 118 (140.0 mm), 60 ~ 123 (145.0 mm), 60 ~ 129 (150.0 mm), 60 ~ 134 (155.0 mm), 60 ~ 139 (160.0 mm)
動作/用途
-
ダクト システム :
コンクリート, プラスチック, 鋼
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。