996715-000
≤ 1 kV, Sleeve, 50 mm [1.968 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
996715-000
≤ 1 kV, Sleeve, 50 mm [1.968 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 996715-000
- 製品説明: CRSM-84/20-250/239(S10)
- エイリアスNo:
1197707-3
CRSM-84/20-250/239(S10)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
50 mm [ 1.968 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
24 mm [ .944 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る