CRSM-143/36-1200
                                                                                                
                                        
                                            
                                                ≤ 1 kV, Sleeve, 115 mm [4.527 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
                                        
                                        
                                             
                                        
            CRSM-143/36-1200
                            
            
                
                    ≤ 1 kV, Sleeve, 115 mm [4.527 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
            
            
            
         
        
    
        - 型番: 962244-000
 
        - 製品説明: CRSM-143/36-1200
 
        - エイリアスNo:
            9-1197443-0
                    
 
        
    
        
        
    - 
				
						電圧クラス (kV):
						≤ 1
				
			 		
		- 
				
						熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
						スリーブ
				
			 		
		- 
				
						対応しているケーブル径 (最大) :
						115 mm [ 4.527 in ]
				
			 		
		- 
				
						対応しているケーブル径 (最小) :
						39 mm [ 1.535 in ]
				
			 		
		- 
				
						燃焼性性能 :
						非難燃性
				
			 		
		
すべての特徴を見る