CRSM-107/29-1000
                                                                                                
                                        
                                            
                                                ≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
                                        
                                        
                                             
                                        
            CRSM-107/29-1000
                            
            
                
                    ≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
            
            
            
         
        
    
        - 型番: 922288-000
 
        - 製品説明: CRSM-107/29-1000
 
        - エイリアスNo:
            9-1197155-0
                    
 
        
    
        
        
    - 
				
						電圧クラス (kV):
						≤ 1
				
			 		
		- 
				
						熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
						スリーブ
				
			 		
		- 
				
						対応しているケーブル径 (最大) :
						86 mm [ 3.385 in ]
				
			 		
		- 
				
						対応しているケーブル径 (最小) :
						32 mm [ 1.259 in ]
				
			 		
		- 
				
						燃焼性性能 :
						非難燃性
				
			 		
		
すべての特徴を見る