917484-2
Gold (Au), Receptacle Contact, 16 – 14 AWG, 250 VAC, 1.23 – 2.27 mm² Wire, Discrete Wire, Crimp, Copper Alloy, Power & Signal, Dynamic 3000 Series
917484-2
Gold (Au), Receptacle Contact, 16 – 14 AWG, 250 VAC, 1.23 – 2.27 mm² Wire, Discrete Wire, Crimp, Copper Alloy, Power & Signal, Dynamic 3000 Series
-
- Dynamic Series
- ダイナミック 3000 シリーズ
- 型番: 917484-2
- 製品説明: DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L PdNi & AU 0.38
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
動作電圧 (VAC):
250
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
-
ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 14
すべての特徴を見る