352291KFT
91K ohm, Thick Film, Power Resistor, 1 %, 2512, 3 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 6.35 mm [.25 in] Length, CGS 3522
352291KFT
91K ohm, Thick Film, Power Resistor, 1 %, 2512, 3 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 6.35 mm [.25 in] Length, CGS 3522
- 型番: 9-2176231-6
- 製品説明: 3522 91K 1% 3W
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
厚膜
-
パッケージのサイズ コード :
2512
-
電力定格 (W):
3
-
抵抗値 (Ω):
91K
すべての特徴を見る