CRSM-198/55-1500/239(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 120 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-198/55-1500/239(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 120 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 892261-000
- 製品説明: CRSM-198/55-1500/239(B5)
- エイリアスNo:
6-1196940-6
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm):
120
-
対応しているケーブル径 (最小) (mm):
56
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る