機械的アタッチメント
                    
                        - 
                                    
                                        PCB マウント アラインメント :
                                        なし
                                    
  
                            - 
                                    
                                        嵌合調整 :
                                        なし
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB マウント リテンション :
                                        あり
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ取り付けのタイプ :
                                        ボード マウント
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        7 mm [ .276 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        6.3 mm [ .248 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
                                        .3 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        テープ
                                    
  
                            - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        1500
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。