対応しているケーブル径レンジ :
                                        15.7 – 35 mm [ .618 – 1.378 in ]
                                    
- 
                                    
                                        対応しているケーブル径 (最大) (mm):
                                        18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
                                    
- 
                                    
                                        対応しているケーブル径 (最大) (in):
                                        .71 | .78 | .86 | .94 | 1.02 | 1.1 | 1.18
                                    
 
             
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        BS-G-198-5-DA | DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA | SAE AS I 81765/1、タイプ I
                                    
 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。