対応しているケーブル径レンジ :
16 – 48.3 mm [ .63 – 1.9 in ]
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm):
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
-
対応しているケーブル径 (最大) (in):
.71 | .78 | .86 | .94 | 1.02 | 1.1
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (mm):
40 | 43 | 46 | 49
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (in):
1.57 | 1.7 | 1.81 | 1.93
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
BS-G-198-5-DA | DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA | SAE AS I 81765/1、タイプ I
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。