対応しているケーブル径 (最大) (mm):
3 | 3.5 | 4 | 4.5
-
対応しているケーブル径 (最大) (in):
.11 | .13 | .15 | .17
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (mm):
20 | 22 | 24 | 26
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (in):
.79 | .87 | .94 | 1.02
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
BS-G-198-5-DA | DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA | SAE AS 85049/140 | SAE AS I 81765/1、タイプ I
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。