電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ):
1000
-
動作電圧 (VDC):
100
-
動作電圧 (VAC):
100
寸法
-
コネクタ長 :
16.2 mm [ .638 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
28
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.08 – .09
-
コネクタの高さ :
5.1 mm [ .2 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
列間スペーシング :
2 mm [ .059 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。