SMW3R33FT
.33 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 1 %, 3 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 5 mm [.197 in] Height, 10.5 mm [.413 in] Length, CGS SM
SMW3R33FT
.33 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 1 %, 3 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 5 mm [.197 in] Height, 10.5 mm [.413 in] Length, CGS SM
- 型番: 8-1879021-5
- 製品説明: SMW3 R33 1%
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
3
-
抵抗値 (Ω):
.33
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
すべての特徴を見る