SMW22R7FT
2.7 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 1 %, 2 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 3.55 mm [.14 in] Height, 6.7 mm [.264 in] Length, CGS SM
SMW22R7FT
2.7 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 1 %, 2 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 3.55 mm [.14 in] Height, 6.7 mm [.264 in] Length, CGS SM
- 型番: 8-1676966-0
- 製品説明: SMW2 2R7 1%
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
2
-
抵抗値 (Ω):
2.7
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
すべての特徴を見る