認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
250
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
端子の下地めっきの材料の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
金
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧縮
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ :
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
.89 – 1.52 mm [ .035 – .06 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
30 – 26
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.05 – .12
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Bag
-
パッケージ数量 :
2000