ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        一次製品色 :
                                        黒
                                    
  
                            - 
                                    
                                        嵌合保持機能の材料 :
                                        ブラス
                                    
  
                            - 
                                    
                                        インサートの材質 :
                                        ブラス
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ プロファイル :
                                        標準
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルー ホール - はんだ付け
                                    
  
                            - 
                                    
                                        結線ポストとテールの直径 :
                                        .66 mm [ .026 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        UL E28476
                                    
  
                            - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            
                 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。