製品高さ :
                                        30 mm [ 1.181 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        28 mm [ 1.102 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        22.5 mm [ .886 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
                                        4 mm [ .157 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm):
                                        3
                                    
 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。