認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 30 µin ]
-
PCB 端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
1.47 mm [ .058 in ]
-
端子のめっき材質 :
金
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の向き :
ストレート
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
端子の材料の厚さ :
.25 mm [ .01 in ]
-
PCB 穴の直径 :
4.1 mm [ .161 in ]
-
適合する絶縁直径 (最大) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
.89 – 1.65 mm [ .035 – .065 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.12 – .4
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Bag