595947-000
≤ 1 kV, Sleeve, 150 mm [5.905 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
595947-000
≤ 1 kV, Sleeve, 150 mm [5.905 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 595947-000
- 製品説明: CRSM-250/98-1000/239(S1)
- エイリアスNo:
4-1194712-0
CRSM-250/98-1000/239(S1)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
150 mm [ 5.905 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
103 mm [ 4.055 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る