製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
低
-
ラッチの材質 :
ステンレス鋼
-
ラッチのめっき材質 :
ニッケル
-
保持ポストの位置 :
中心
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
メモリ ソケットのタイプ :
メモリ カード
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ (mm):
2.92 | 3.56
-
結線ポストとテールの長さ (in):
.115 | .14
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
挿入のスタイル :
カムイン
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ :
中央ポスト
-
極性 :
左
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料 :
Liquid Crystal Polymer (LCP)
寸法
-
中央保持穴の直径 :
1.63 mm [ .064 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
26
-
実装方法 :
Tube | ボックスおよびチューブ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。