ボディの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        一次製品色 :
                                        黒
                                    
- 
                                    
                                        嵌合機能のめっき材料 :
                                        クリア クロメート
                                    
- 
                                    
                                        嵌合機能の材料 :
                                        亜鉛
                                    
- 
                                    
                                        シェル めっき材質 :
                                        錫
                                    
- 
                                    
                                        インサートの材質 :
                                        亜鉛
                                    
- 
                                    
                                        アセンブリ プロセスの特徴となる材料 :
                                        銅合金
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ プロファイル :
                                        標準
                                    
 
             
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルー ホール - はんだ付け
                                    
- 
                                    
                                        結線ポストとテールの直径 :
                                        .63 mm [ .025 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.57 mm [ .062 in ]
                                    
- 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
 
             
        
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Tray
                                    
- 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        130
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。