CRSM-53/13-375/239(S10)
≤ 1 kV, Sleeve, 32 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-53/13-375/239(S10)
≤ 1 kV, Sleeve, 32 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 577922-000
- 製品説明: CRSM-53/13-375/239(S10)
- エイリアスNo:
4-1198290-3
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm):
32
-
対応しているケーブル径 (最小) (mm):
17
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る