一次製品色 :
グレー
-
パネル アースの機能タイプ :
フランジ
-
シールド材質 :
銅合金
-
シールドのめっき材質 :
スズメッキ
-
シールドのめっき仕上げ :
光沢
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.18 mm [ .125 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
コネクタの高さ :
19.51 mm [ .77 in ]
-
基板厚 (推奨) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
製品長さ :
13.77 mm [ .54 in ]
-
製品幅 :
14.86 mm [ .58 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
実装方法 :
Tube | ボックスおよびチューブ
-
パッケージ数量 :
35
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。