伸張時の内径 (最小) :
                                        83.8 mm [ 3.3 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        復元時の内径 (最大) :
                                        38.1 mm [ 1.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        肉厚 :
                                        中
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        114 mm [ 4.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        復元時の肉厚 (公称) :
                                        3.05 mm [ .12 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    その他
                    
                        - 
                                    
                                        サイズ コード :
                                        94
                                    
  
                            - 
                                    
                                        成形部品の形状コード :
                                        101A
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。