CRSM-143/36-1500
≤ 1 kV, Sleeve, 115 mm [4.527 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-143/36-1500
≤ 1 kV, Sleeve, 115 mm [4.527 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 512946-000
- 製品説明: CRSM-143/36-1500
- エイリアスNo:
3-1194030-3
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
115 mm [ 4.527 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
39 mm [ 1.535 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る