コネクタの高さ :
17.5 mm [ .689 in ]
-
製品長さ :
19 mm [ .748 in ]
-
製品幅 :
30 mm [ 1.18 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
125
-
使用温度 (最大) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
使用温度範囲 :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
LV214
-
IP 定格 :
IPX9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。