電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
500
-
絶縁抵抗 (MΩ):
18
-
動作電圧 (VAC):
48
寸法
-
コネクタの高さ :
10.65 mm [ .419 in ]
-
列間スペーシング :
2 mm [ .079 in ]
-
スタックの高さ (mm):
15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 30
-
スタックの高さ (in):
1.181
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .8 in ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。