電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
600
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
結線抵抗 (mΩ):
15
寸法
-
コネクタ長 :
50.8 mm [ 2 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.12 – .4
-
コネクタの高さ :
2.49 mm [ .098 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.37 mm [ .054 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Tube
-
パッケージ数量 :
110
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。