電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
600
-
動作電圧 (V):
267
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
結線抵抗 (mΩ):
15
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
30 – 26
-
コネクタ長 :
60.96 mm [ 2.4 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.05 – .15
-
コネクタの高さ :
6.73 mm [ .265 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.37 mm [ .054 in ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189, UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。