対応しているケーブル径レンジ :
                                        19.6 – 54.1 mm [ .772 – 2.13 in ]
                                    
- 
                                    
                                        対応しているケーブル径 (最大) (mm):
                                        22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
                                    
- 
                                    
                                        対応しているケーブル径 (最大) (in):
                                        .86 | 1.02 | 1.1 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.41
                                    
 
             
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        BS-G-198-5-DA | DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA | SAE AS I 81765/1、タイプ I
                                    
 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。