電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        60 | 200
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        60 | 200
                                    
 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        59.69 mm [ 2.35 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        14.58 mm [ .574 in ]
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        23.62 mm [ .93 in ]
                                    
- 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2.54 mm [ .1 in ]
                                    
- 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        2.11 – 2.62 mm [ .083 – .103 in ]
                                    
 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。