コネクタ長 :
                                        35.56 mm [ 1.4 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (AWG):
                                        22
                                    
  
                            - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (mm²):
                                        .3 – .4
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        13.21 mm [ .52 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        6.99 mm [ .275 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        ボックスおよびカートン
                                    
  
                            - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        250
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。