コネクタの高さ :
                                        31.25 mm [ 1.23 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        44 mm [ 1.732 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        25.7 mm [ 1.012 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        6 mm [ .236 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP67
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。