製品のタイプの特徴
                    
                        - 
                                    
                                        接続タイプ :
                                        基板対基板
                                    
- 
                                    
                                        コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
                                        プリント基板
                                    
 
             
        
        
                
                    電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        1000
                                    
- 
                                    
                                        結線抵抗 (mΩ):
                                        15
                                    
 
             
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        製品高さ :
                                        3.56 mm [ .14 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        UL
                                    
- 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Box
                                    
- 
                                    
                                        ジャンパおよびシャントの実装 :
                                        ブレーカウエイ ストリップ (10 個)
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。