PCB からのプロファイル高さ :
                                        14.73 mm [ .58 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        20.32 mm [ .8 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        13.97 mm [ .55 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.57 mm [ .062 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        13.97 mm [ .55 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        6.35 mm [ .25 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。