324466
Gray, Butt Splice, 500 kcmil, 450000 – 550000 CMA, Uninsulated, Copper, 61.21 mm [2.41 in] Length, Box, Closed Barrel, Stranded Wire, Copper Wire
324466
Gray, Butt Splice, 500 kcmil, 450000 – 550000 CMA, Uninsulated, Copper, 61.21 mm [2.41 in] Length, Box, Closed Barrel, Stranded Wire, Copper Wire
- 型番: 324466
- 製品説明: SPLICE,AMPOWER BUTT 500MCM
- エイリアスNo:
478748-000
AMPS-0-0324466-0
-
スプライスのタイプ :
突合せスプライス
-
防水性 :
いいえ
-
バレルの内径 :
25.17 mm [ .991 in ]
-
ワイヤ サイズ (kcmil):
500
-
ワイヤ サイズ (CMA):
450000 – 550000
すべての特徴を見る