ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1.5 – 6
-
コネクタの高さ :
31.2 mm [ 1.23 in ]
-
製品長さ :
54.1 mm [ 2.13 in ]
-
製品幅 :
25.7 mm [ 1.01 in ]
-
列間スペーシング :
6 mm [ .236 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP67 | IP69K
実装の特徴
-
実装方法 :
Carton
-
パッケージ数量 :
300
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。