類似製品を見つけるために、仕様や条件を選択してくださいチェックボックスで変更したくない仕様や条件を選ぶと、それに近い製品を検索できます。 「類似製品を表示」をクリック後、フィルターでさらに細かく条件を指定できます。
認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。
エラーが発生しました。もう一度お試しください。
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
125
-
動作電圧 (VAC):
125
寸法
-
コネクタ長 :
28 mm [ 1.102 in ]
-
コネクタの高さ :
4 mm [ .157 in ]
-
基板厚 (推奨) :
.8 mm [ .031 – .063 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189 | UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。