機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
寸法
-
コネクタ長 :
21.93 mm [ .863 in ]
-
コネクタの高さ :
2.05 mm [ .08 in ]
-
使用可能なフレックス ケーブルの厚さ :
.3 mm [ .012 in ]
-
コネクタ幅 :
5.1 mm [ .2 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2000
-
実装方法 :
テープ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。