SMW21R8JT
1.8 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 2 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 3.55 mm [.14 in] Height, 6.7 mm [.264 in] Length, CGS SM
SMW21R8JT
1.8 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 2 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 3.55 mm [.14 in] Height, 6.7 mm [.264 in] Length, CGS SM
- 型番: 3-1676966-1
- 製品説明: SMW2 1R8 5%
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
2
-
抵抗値 (Ω):
1.8
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
すべての特徴を見る