信号特性
                    
                        - 
                                    
                                        挿入損 (HF パラメーター) :
                                        -.03dB @ 100MHz | -.33dB @ 900MHz
                                    
  
                            - 
                                    
                                        絶縁 (HF パラメーター) :
                                        -18.8dB @ 900MHz | -37dB @ 100MHz
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    端子の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        端子の材質 :
                                        PdRu
                                    
  
                            - 
                                    
                                        端子のめっき材質 :
                                        金
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        製品高さ :
                                        5.65 mm [ .222 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        10 mm [ .393 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        6 mm [ .236 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。