製品高さ :
                                        94 mm [ 3.7 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        80 mm [ 3.149 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        6.2 mm [ .244 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
                                        6 mm [ .236 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。