認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
製品タイプ :
リレー
-
リレーのスタイル :
リード リレー V23100-V4
-
リレーのタイプ :
リード リレー V23100-V4
電気的特性
-
コイルの特殊な特徴 :
ダイオード
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ .01V
-
端子の制限遮断電流 (A):
.4
-
端子の定格電圧 (VDC):
24
-
信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) (mW):
50
-
信号用リレーのコイル定格電圧 (VDC):
15
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
200
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
200
-
信号用リレーのコイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイルのタイプ :
単安定
-
端子の制限連続電流 (A):
1
-
コイル抵抗 (Ω):
2000
-
端子の制限投入電流 (A):
.4
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
10000000
-
消費電力 (mW):
50 – 288
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 :
1000 V – 1500 VA
-
入力電圧 (VDC):
100
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
端子の制限短時間電流 (A):
.4
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
250
-
入力電圧 (VAC):
100
-
作動システム :
DC
-
コイル電力定格のクラス :
100 – 150 mW
端子の特徴
-
信号用リレーの端子のタイプ :
PCB-THT
-
信号用リレー端子の定格電流 (A):
2
-
信号用リレーの接点配置 :
2 フォーム C (CO)
-
端子の材質 :
AgNi+Au
-
極の端子数 :
2
-
端子の特殊な特徴 :
リード端子
-
端子電流のクラス :
0 – 2 A
-
端子のめっき材質 :
ルテニウム
寸法
-
高さのクラス (メカニカル) :
7 – 8 mm
-
長さ :
19.3 mm [ .76 in ]
-
長さのクラス (メカニカル) :
16 – 20 mm
-
高さ :
7.5 mm [ .295 in ]
-
幅 :
7 mm [ .276 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) :
6 – 8 mm
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
環境気温のクラス :
70 – 85°C
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 85 °F ]