CRSM-143/36-1000/239(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-143/36-1000/239(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 297113-000
- 製品説明: CRSM-143/36-1000/239(B5)
- エイリアスNo:
4-1192250-1
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm):
86
-
対応しているケーブル径 (最小) (mm):
33
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る