製品のタイプの特徴
-
保管期限 :
20 年
-
安全リレーのタイプ :
インタフェース リレー
電気的特性
-
電力定格 (最大) (W):
1.5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
250
-
過電圧カテゴリ :
III
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
125
-
電源電圧 (VDC):
24 ± 20%
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ :
DIN レール
-
DIN レールの取り付けタイプ :
TH35-15
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 66
-
ピッチ :
22.5 mm [ .89 in ]
寸法
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つのフレキシブル導体 (AWG):
24 – 12
-
ケーブル長 :
100 m [ 328.084 ft ]
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 (AWG):
24 – 12
-
製品高さ :
112 mm [ 4.41 in ]
-
製品幅 :
.89 mm [ 22.5 in ]
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (AWG):
24 – 12
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 (mm²):
.2 – 2.5
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (AWG):
24 – 12
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの絶縁フェルール (mm²):
.2 – 2.5
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (mm²):
.2 – 2.5
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (AWG):
24 – 12
-
主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つの剛性より線導体 (mm²):
.2 – 2.5
-
製品深さ :
113.5 mm [ 4.47 in ]
使用条件
-
保管温度範囲 :
-30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]
-
高度 (最大) (m):
2000
-
相対湿度範囲 (%):
10 – 95
-
使用温度範囲 :
-30 – 55 °C [ -22 – 131 °F ]
動作/用途
-
電気的保管寿命 :
> 10E5
-
振動抵抗性 :
15G's, 10 – 2000Hz
-
機械的耐用年数 :
10 x 10E6
-
応答時間 (msec):
20
-
インジケーターのタイプ :
LED
業界スタンダード
-
IP 定格 (接続) :
IP2X
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
エンクロージャ定格 :
IP20
-
認証/規格製品に適合 :
CSA | TÜV | UL
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。