認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
メス端子用ハウジング
ボディの特徴
-
ボディ材料 :
ポリエステル、PBT
-
ケーブル出口角度 :
180°
-
コネクタおよびキーイング コード :
E
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
嵌合ピンの直径 :
.5 mm [ .02 in ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
リーフ グリーン
-
ピッチ :
8 mm [ .315 in ]
寸法
-
コネクタの高さ :
12.9 mm [ .508 in ]
-
製品長さ :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
製品幅 :
17.25 mm [ .679 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) :
125 °C [ 257 °F ]
-
ケーブルのタイプ :
同軸
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
Signal
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Bag