端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
-
端子のタイプ :
ブレード | リセプタクル
-
電線と端子の結線部のめっき厚 :
2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3 mm [ .118 in ]
-
ハウジングの材料 :
Polybutylene Terephthalate (PBT)
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20
-
コネクタの高さ :
3.7 mm [ .146 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
UL
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。