電気的特性
-
Wire Voltage Rating (Max) (VAC):
300
-
Wire Dielectric Strength (Max) (Vrms):
2000
-
Connector Operating Voltage (Max) (VDC):
100
-
Contact Resistance (Max) (mΩ):
10
-
Wire Conductor Resistance (Max) (Ω/km):
216
-
Wire Insulation Resistance (Min) (MΩ*km):
20
-
インピーダンス (Ω):
100
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.5
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
28
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.09
業界スタンダード
-
Wire UL/CSA Approval :
UL 2651
-
Wire & Cable UL Flammability Rating :
UL 94 VW-1
-
Connector UL Flammability Rating :
UL 94 V-0
-
認可規格製品に適合 :
UL E28476
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。