電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        1000
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        100
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        100
                                    
 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (AWG):
                                        28
                                    
- 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        13.6 mm [ .535 in ]
                                    
- 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (mm²):
                                        .08 – .09
                                    
- 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        5.1 mm [ .2 in ]
                                    
- 
                                    
                                        適合する絶縁直径範囲 :
                                        .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
                                    
- 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2 mm [ .059 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        UL E28476
                                    
- 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。