端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
ニッケルにスズ めっき
-
端子のタイプ :
リセプタクル
-
電線と端子の結線部のめっき厚 :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
スズ (Sn)
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧着はめ込み
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ラッチ
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.5 mm [ .138 in ]
-
ハウジングの材料 :
ポリカーボネート
寸法
-
コネクタ長 :
25 mm [ .984 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
18
-
コネクタの高さ :
6.3 mm [ .248 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
コネクタ幅 :
21.4 mm [ .843 in ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA C22.2 No. 182.3 | UL 1977
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP67
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。